Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rębaki

Większa niezawodność rębaków i niższe koszty utrzymania ruchu

Rębaki stanowią ważny element procesu produkcji papieru. Umożliwiają pocięcie drewna na małe, równe kawałki, które są następnie umieszczane w warnikach, gdzie są zmiękczane i tworzą celulozę.

Zakłady papiernicze wymagają od tych maszyn niezawodnej pracy z małą lub średnią prędkością. Maszyny te są też poddawane małym, średnim lub udarowym obciążeniom.

Szeroka gama rozwiązań SKF
W procesie produkcyjnym nieustannie wykorzystuje się zrębki drewna o określonych wymiarach, dostarczane przez rębaki pracujące bez przerw i awarii. SKF ma szeroką ofertę rozwiązań do rębaków, takich jak:
  • Urządzenia monitorujące stan maszyn w celu obniżenia kosztów utrzymania ruchu
  • Wysoce wydajne rozwiązania z zakresu łożysk, uszczelnień i środków smarnych pomagające zwiększyć wydajność i niezawodność

Rozwiązania

SKF logo