Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Nagrzewnice indukcyjne SKF TIH 030m

Łatwy montaż łożysk na gorąco

Im większe łożysko, tym większa siła potrzebna do jego montażu. Aby ją zmniejszyć, na całym świecie stosuje się sprawdzoną praktykę nagrzewania indukcyjnego nadającą się dla wielu operacji montażu łożysk, w szczególności w przypadku wałów cylindrycznych i dużych łożysk, które nie mogą być łatwo wciśnięte na wał lub do oprawy.

Jeżeli nagrzewanie nie jest równomierne lub gdy dojdzie do przegrzania, łożysko może podlegać zmianom metalurgicznym i wymiarowym, co może być przyczyną skrócenia okresu eksploatacji łożyska. Może tu pomóc nagrzewnica indukcyjna SKF serii TIH 030m. Ta sprawdzona jednostka w sposób niezawodny i wydajny dostarcza ciepło zgodnie z wprowadzonymi nastawami.

Bezpieczne nagrzewanie łożysk

Wyposażona w nowoczesne układy elektroniczne, nagrzewnica indukcyjna SKF TIH 030m może rozgrzać łożysko o masie do 40 kg.

Uzwojenia indukcyjne nagrzewnicy SKF TIH są umieszczone na zewnątrz obudowy nagrzewnicy, co umożliwia umieszczenie łożyska wokół nagrzewnicy. Jest to ważna innowacja, która pomaga skrócić czas nagrzewania i zmniejszyć pobór energii elektrycznej. Wykorzystanie nagrzewnic indukcyjnych SKF TIH eliminuje także ryzyko zanieczyszczenia, często występujące przy nagrzewaniu w kąpieli olejowej.
SKF logo