Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Piece do wypalania wapna

Wydłużony okres eksploatacji smaru i łożysk

Konserwacja pieców do wypalania jest planowana w konkretnych terminach, więc mocno obciążane podzespoły muszą wytrzymać do kolejnego serwisu. Nie jest to łatwe, gdyż nawet zewnętrzna powłoka pieca do wypalania nagrzewa się do 400° - co wystarczy do zmniejszenia lepkości środka smarnego w łożyskach i spowodowania awarii.

Obciążenia wirowe i pył mogą powodować dodatkowe usterki łożysk.

Kolejną kwestię stanowi zużycie energii elektrycznej, gdyż jej koszty szybko rosną oraz należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Polegaj na SKF
Rozwiązania SKF mogą pomóc utrzymać łożyska i inne podzespoły pieców do wypalania w odpowiednim stanie pomiędzy serwisami i zmniejszyć częstotliwość i koszty prac serwisowych.

Szeroka gama rozwiązań SKF
SKF może pomóc oferując rozwiązania, takie jak:
  • Urządzenia monitorujące stan maszyn, na przykład z wykorzystaniem termografii, w celu obniżenia kosztów utrzymania ruchu
  • Wysoce wydajne rozwiązania z zakresu łożysk, uszczelnień i środków smarnych pomagające zwiększyć wydajność i niezawodność

Rozwiązania SKF dla pieców wapiennych

SKF logo