Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy SBFN

Zaprojektowane do smarowanych olejem walców prowadzących filc

Oprawy SBFN stanowią część asortymentu opraw łożyskowych SKF zaprojektowanych specjalnie do walców prowadzących filc smarowanych poprzez systemy obiegu oleju. Oprawy te mają szereg zalet:
  • Montaż poziomy, pionowy lub odwrócony
  • Układy uszczelniające są praktycznie bezobsługowe
  • Doskonałe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami płynnymi i stałymi
  • Zamontowane przyłącza systemów monitorowania stanu maszyn
  • Dostępne w wersji do łożysk CARB i łożysk baryłkowych
SKF logo