Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwłókniacze

Większa wydajność i dostępność maszyn oraz niższe koszty utrzymania ruchu

Rozwłókniacze pracujące z niskimi lub średnimi prędkościami i obciążeniami, muszą delikatnie rozpuszczać makulaturę i/lub bele celulozy do postaci płuczki nadającej się do pompowania i dalszego przetwarzania. Jednocześnie, rozwłókniacz musi skutecznie usuwać duże zanieczyszczenia z celulozy.
Rozwiązania do szerokiej gamy rozwłókniaczy
SKF oferuje rozwiązania do rozwłókniaczy ciągłych, rozwłókniaczy wirowych typu hydropulper, pionowych i wysokostężeniowych, takie jak:
  • Urządzenia monitorujące stan maszyn w celu obniżenia kosztów utrzymania ruchu
  • Wysoce wydajne rozwiązania z zakresu łożysk, uszczelnień i środków smarnych pomagające zwiększyć wydajność i niezawodność

Rozwiązania SKF dla rozwłókniaczy

SKF logo