Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rafinery

Rozwiązanie problemów ze smarowaniem i optymalizacja pracy rafinerów

Proces rafinacji ma kluczowe znaczenie dla produkcji celulozy i papieru. Przed rafinacją, włókna są sztywne, nieelastyczne i nie łączą się łatwo ze sobą. Po rafinacji, włókna są miękkie i mają większą powierzchnię, co znacznie ułatwia łączenie się włókien. Właściwości papieru bezpośrednio zależą od procesu rafinacji.

Rafinery zazwyczaj pracują ze średnią lub wysoką prędkością, mogącą przekraczać wartości graniczne podane w katalogu SKF, przy różnych obciążeniach, od niskich do wysokich. Problemy z rafinerami mogą dotyczyć na przykład smarowania i dużych obciążeń osiowych oraz wrażliwości na napięcie wstępne baryłkowych łożysk wzdłużnych w nowoczesnych rafinerach.
Szeroka gama rozwiązań SKF
Uzyskanie optymalnego wiązania włókien wymaga niezawodnej i wydajnej pracy maszyn. SKF ma szeroką ofertę rozwiązań do rębaków, takich jak:
  • Urządzenia monitorujące stan maszyn w celu obniżenia kosztów utrzymania ruchu
  • Wysoce wydajne rozwiązania z zakresu łożysk, uszczelnień i środków smarnych pomagające zwiększyć wydajność i niezawodność

Rozwiązania SKF dla młynów rozbijających

SKF logo