Nagrzewnice indukcyjne SKF TIH 030m
Łatwy montaż łożysk na gorąco

Jeżeli nagrzewanie nie jest równomierne lub gdy dojdzie do przegrzania, łożysko może podlegać zmianom metalurgicznym i wymiarowym, co może być przyczyną skrócenia okresu eksploatacji łożyska. Może tu pomóc nagrzewnica indukcyjna SKF serii TIH 030m. Ta sprawdzona jednostka w sposób niezawodny i wydajny dostarcza ciepło zgodnie z wprowadzonymi nastawami.
Bezpieczne nagrzewanie łożysk
Wyposażona w nowoczesne układy elektroniczne, nagrzewnica indukcyjna SKF TIH 030m może rozgrzać łożysko o masie do 40 kg.Uzwojenia indukcyjne nagrzewnicy SKF TIH są umieszczone na zewnątrz obudowy nagrzewnicy, co umożliwia umieszczenie łożyska wokół nagrzewnicy. Jest to ważna innowacja, która pomaga skrócić czas nagrzewania i zmniejszyć pobór energii elektrycznej. Wykorzystanie nagrzewnic indukcyjnych SKF TIH eliminuje także ryzyko zanieczyszczenia, często występujące przy nagrzewaniu w kąpieli olejowej.