Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sita

Niezawodność przetwarzania masy o małej, średniej lub dużej gęstości

Sekcja sitowa składa się z różnych konfiguracji perforowanych cylindrów i wirówek zaprojektowanych do oczyszczania masy. Optymalizacja działania sit jest ważna dla zapobiegania wysyłaniu do odpadów włókien nadających się do przetwarzania przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej czystości przetwarzanej masy.

Współczesne sita ciśnieniowe mają wykonywać to zadanie podczas przetwarzania masy o małej, średniej, a nawet dużej gęstości.

Ponadto, ostatnie sito przed wlewem ma za zadanie układać włókna zgodnie z kierunkiem przepływu masy.

Szeroka gama rozwiązań SKF
Do maszyn stosowanych podczas mechanicznej produkcji celulozy, lub w procesie przygotowania masy, SKF ma rozwiązania, takie jak:
  • Urządzenia monitorujące stan maszyn w celu obniżenia kosztów utrzymania ruchu
  • Wysoce wydajne rozwiązania z zakresu łożysk, uszczelnień i środków smarnych pomagające zwiększyć wydajność i niezawodność

Rozwiązania SKF dla przesiewaczy

SKF logo