Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe zwykłe SKF Explorer

Najprostsza konstrukcja jest wciąż najskuteczniejsza

Łożyska kulkowe zwykłe są zazwyczaj stosowane, gdy wał musi być umieszczony osiowo, a obciążenia są stosunkowo małe. SKF zoptymalizował geometrię bieżni i wykończenie łożysk kulkowych zwykłych dla zredukowania tarcia. Ulepszone powierzchnie toczne mniej się nagrzewają, umożliwiają lepsze smarowanie i zwiększają trwałość łożyska.

Odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań

Dostępne w szerokim asortymencie uszczelnione, z blaszkami ochronnymi, różnych konstrukcji i rozmiarów standardowe łożyska kulkowe SKF obejmują:
  • Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe
  • Energooszczędne łożyska kulkowe zwykłe SKF
  • Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z kanalikiem do wkładania kulek
  • Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe ze stali nierdzewnej
  • Łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe
  • Hybrydowe łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe
  • Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do wysokich temperatur
SKF logo