Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prasy śrubowe

Unikanie przedwczesnego zużycia i zwiększenie niezawodności

Prasy śrubowe muszą spełniać wiele unkcji w procesach oddzielania płynów od masy stałej lub odwadniania. Utrzymanie niezawodnej i wydajnej pracy pras śrubowych ma kluczowe znaczenie dla zagęszczenia celulozy i węzłów oraz odwadniania odpadów.

Prasy śrubowe, pracujące z małą prędkością i średnimi lub dużymi obciążeniami, mogą ulegać przedwczesnemu zużyciu w miejscu styku podkładki oprawy baryłkowego łożyska ślizgowego z gniazdem oprawy łożyska w obudowie. Jest to często powodowane niepożądanym obciążeniem wirowym pierścienia zewnętrznego baryłkowego łożyska ślizgowego w tej samej oprawie.
SKF może pomóc
SKF ma szeroką ofertę rozwiązań do pras śrubowych, takich jak:
  • Urządzenia monitorujące stan maszyn w celu obniżenia kosztów utrzymania ruchu
  • Wysoce wydajne rozwiązania z zakresu łożysk, uszczelnień i środków smarnych pomagające zwiększyć wydajność i niezawodność

Rozwiązania SKF dla pras śrubowych

SKF logo