Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przepustnica

W silniku z wtryskiem paliwa, przepustnica stanowi część systemu dopływu powietrza, który kontroluje ilość powietrza przepływającego do silnika, w odpowiedzi na reakcje kierowcy.

Łożysko kulkowe z pełną liczbą wałeczków pozwala zmniejszyć wymiary łożyska. SKF Racing opracował łożyska dzielone dla łatwiejszego montażu zarówno ze stali, jak i z materiałów polimerowych.
SKF logo