Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe

Łożyska kulkowe zwykłe - ilustracja
Łożyska kulkowe o różnych rozmiarach są dostępne dla branży wyścigów samochodowych. SKF może zasugerować określony lub wytwarzany na zamówienie materiał konstrukcyjny i wyprodukować łożyska DGBB dopasowane do zastosowań wyścigowych.
  • Kulki ceramiczne gwarantują małe tarcie
  • Koszyki z materiału PEEK zapewniają wysoką sztywność i odporność chemiczną
  • Wysokiej jakości stal gwarantuje dłuższy czas eksploatacji
Energooszczędne łożyska kulkowe zwykłe (DGBB) umożliwiają projektantom silników w łatwy sposób zmniejszać straty energii na łożyskach. Łożyska E2.DGBB są o 30% bardziej efektywne niż tradycyjny produkt o podobnych możliwościach.
SKF logo