Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska igiełkowe 

Łożysko igiełkowe - ilustracja 1
Łożysko igiełkowe - ilustracja 2
Łożyska te charakteryzują się dużą nośnością i nadają się szczególnie dobrze do łożyskowań, w których przestrzeń zabudowy w kierunku promieniowym jest ograniczona. Jest to bardzo przydatna charakterystyka dla zastosowań wyścigowych, gdzie kompaktowe rozmiary i niska masa stanowią jedne z najważniejszych czynników.

Łożyska igiełkowe są najczęściej używane do:
  • Podparcia przekładni
  • Przekładni planetarnych
Łożyska igiełkowe SKF są dostępne w różnych wykonaniach i w szerokiej gamie rozmiarów i nadają się do różnych zastosowań. Rozwiązania mogą być dostarczane z koszykami metalowymi (stal, tytan) lub wykonanymi z materiału PEEK, ze stalowymi wałeczkami, jak również powlekane (NoWearTM) w celu zmniejszenia tarcia.
SKF logo