Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska toczne

Sztywne łożysko kulkowe z uszczelnieniem - ilustracja
Sztywne łożysko kulkowe z uszczelnieniem
Sztywne łożysko kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym - ilustracja
Sztywne łożysko kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym
Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne z uszczelnieniem - ilustracja
Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne z uszczelnieniem
Łożysko baryłkowe, uszczelnione - ilustracja
Łożyska baryłkowe, uszczelnione
W przypadku, wysokich wymagań odnośnie tarcia i dokładności montażu, łożyska ślizgowe są zastępowane łożyskami tocznymi. Ich konstrukcja może opierać się na jednorzędowych łożyskach kulkowych z uszczelnieniem, osłoniętych lub otwartych, z pełną ilością wałeczków (brak koszyka) lub z koszykiem oddzielającym elementy toczne.

Łożyska osłonięte lub uszczelnione są smarowane i są dostępne w wariantach o różnych wartościach luzu promieniowego, w zależności od wymagań klienta.

W celu wyeliminowania braku współosiowości mogą być stosowane dwurzędowe łożyska kulkowe wahliwe lub łożyska baryłkowe. Te typy łożysk są również dostępne w wersjach osłoniętych lub uszczelnionych.
SKF logo