Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska igiełkowe wzdłużne

Łożyska walcowe wzdłużne - ilustracja 1
Łożyska walcowe wzdłużne - ilustracja 2
Łożyska igiełkowe wzdłużne (THNRB) mogą obsługiwać duże obciążenia osiowe, są odporne na obciążenia udarowe i zapewniają wysoką sztywność przy zajmowaniu minimalnej przestrzeni w kierunku wzdłużnym. Możliwe jest wykonanie kompaktowych układów, niezajmujących więcej miejsca niż konwencjonalna podkładka wzdłużna, jeśli powierzchnie stykające się są używane jako bieżnie łożyska dla zespołu łożyska igiełkowego i zespołu koszyka. Dzięki tym atrybutom łożyska THCRB są często stosowane w mechanizmie różnicowym do obsługi obciążeń osiowych.

Możliwa jest dostawa łożysk o konstrukcji wytwarzanej na zamówienie. Mogą być wyposażone w wałeczki z azotku krzemu, koszyki o małym ciężarze, różne materiały pierścienia oraz różne metody obróbki cieplnej.
SKF logo