Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska koła

BAH_0269aa_15-7-2015
Z myślą o zastosowaniach piast zintegrowanych (HBU) w samochodach wyścigowych, SKF wytwarza wysoko precyzyjne łożyska kulkowe skośne (ACBB) o małym przekroju. Konstrukcja tych łożysk może być indywidualizowana pod względem wymiarów pierścieni oraz geometrii wewnętrznej. Łożyska te mogą być dostarczane jako zespoły łożysk dopasowanych z napięciem wstępnym.

Przy pomocy programów SKF do modelowania konstrukcję wewnętrzną łożyska można zoptymalizować pod kątem dowolnych warunków eksploatacji.

SKF oferuje swoim klientom także rozwiązania dostosowane do szczególnych potrzeb, wykorzystujące specjalne materiały, takie jak polieteroeteroketon (PEEK), azotek krzemu na elementy toczne czy tworzywo Viton na uszczelnienia.
SKF logo