Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wyścigi

Logo SKF Racing
Firma SKF jest zaangażowana w działalność wyścigową od niemal stulecia. Mało które otoczenie – o ile którekolwiek – oferuje środowisko intensywniejsze i bardziej wymagające niż wyścigi na najwyższym poziomie. SKF dostarcza rozwiązania specjalne klientom z sektora wyścigowego i producentom sprzętu wyścigowego z całego świata. Na polu wyścigów mogą sprawdzić się nowe konstrukcje, techniki i idee. Unit SKF Racing pracuje nad indywidualnymi projektami rozwijanymi dla najbardziej wymagających i prestiżowych producentów ze światowego rynku wyścigowego. Technologie firmy SKF dbają o sprawność zmiany biegów, wirowanie wałka rozrządu i obroty kół od dawien dawna: począwszy od klasycznych niebieskich Bugatti z lat trzydziestych – z wałem korbowym podpartym centralnie na łożyskach tocznych – po rasowe, wysoce złożone pojazdy ścigające się w dzisiejszych Grand Prix. Firma SKF jest obecna wszędzie: od samochodowych Grand Prix i wyścigów gokartów, przez wyścigi pojazdów ciężarowych i motocykli, po północnoamerykańskie tory NASCAR. SKF Racing zapewnia wsparcie techniczne zespołowi Scuderia Ferrari, będąc jego oficjalnym dostawcą – a także innym ważnym stajniom Formuły 1 oraz innych formuł wyścigowych: zespołowi Ducati Corse w ramach mistrzostw MotoGP i GranTurismo oraz zespołom Penske Racing w amerykańskim cyklu NASCAR.
Zapoczątkowana w 2012 roku współpraca z zespołami Penske Racing umożliwia SKF testowanie swoich produktów w najtrudniejszych warunkach podczas wyścigów NASCAR i IndyCar.

SKF Racing – stymulowanie innowacji

SKF logo