Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespół Kart

Zespół Kart - ilustracja
Opatentowane rozwiązanie ConCentra umożliwia osiowanie wału i jego obrotów względem środka łożyska. Łożysko jest wyposażone w zdejmowany zatrzask, który umożliwia łatwe czyszczenie łożyska i jego smarowanie po każdym użyciu. Opatentowany profil pierścienia zewnętrznego został opracowany w sposób umożliwiający zminimalizowanie ryzyka braku współosiowości. Łożyska są dostępne z kulkami ceramicznymi, co pomaga zachować niskie tarcie i zmniejszyć masę obrotową, z równoczesnym zwiększeniem sztywności.

Jednostka nie wymaga modyfikacji obudowy/kasety, dzięki czemu można ją przystosowywać do istniejących konstrukcji fabrycznych.

Opatentowany profil pierścienia zewnętrznego Outer Ring SKF Kart Unit posiada małe rowki z ostrymi krawędziami. Taka geometria zwiększa odporność na brak współosiowości łożyska osadzonego w kasecie podczas jazdy gokartem. Geometria SKF zapewnia łożysku lepsze trzymanie wewnątrz kasety wykonanej z aluminium/magnezu.

Dzięki zastosowaniu kulek ceramicznych możliwe jest zmniejszenie tarcia, masy i zwiększenie twardości, przekładające się na mniejsze tarcie przy użyciu minimalnych ilości smaru.
SKF logo