Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Projektowanie łożysk na zamówienie

Łożysko produkowane na zamówienie - ilustracja 1
Łożysko produkowane na zamówienie - ilustracja 2
Łożyska toczne SKF mogą być dopasowywane do wymagań klienta w celu zoptymalizowania obsługi łożyska w każdym pojedynczym zastosowaniu, niezależnie czy będzie to koło, czy łożysko skrzyni biegów, etc.

Firma SKF zapewnia pomoc i wsparcie obliczeniowe w celu znalezienia najbardziej optymalnego rozwiązania, gdy potrzebne są następujące wymagania odnośnie łożyska;

  • Zmniejszone tarcie
  • Zwiększona sztywność promieniowa lub osiowa
  • Kompaktowość (zmniejszenie rozmiarów i wagi)
  • Wydłużony okres eksploatacji
  • Praca wysokich obciążeniach

Różne właściwości geometrii wewnętrznej łożyska można dopasować do wymagań klienta, aby łożysko spełniało wymagania projektowe dla określonego zastosowania. Na przykład, gdy wymagana jest wysoka sztywność osiowa, kąt styku łożyska kulkowego skośnego może zostać zwiększony, bez uszczerbku dla innych wymagań technicznych.

Inne właściwości łożyska można również modyfikować dla zoptymalizowania rozmiaru oraz liczby elementów tocznych, rodzaju pierścieni, luzu/napięcia wstępnego, konstrukcji koszyka, sposobu uszczelnienia, materiałów, obróbki powierzchni, urządzeń zabezpieczających przed obrotem i otworów smarowniczych.
SKF logo