Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

ICOS™

ICOS - ilustracja
Łożysko stanowi zawsze część systemu - wymaga smarowania, aby pracować poprawnie i uszczelnienia, aby zachować środek smarujący w łożysku w możliwie czystym stanie. Integracja uszczelniaczy i środka smarnego (smar) w łożysku sprawia, że jest ono kompletną, gotową do montażu jednostką, o wysokim stopniu niezawodności.
Nową koncepcją SKF w tym temacie jest zespół łożyskowy ICOS TM z uszczelnieniem olejowym.
W tym przypadku, uszczelnienie olejowe - uszczelnienie olejowe wału ze sprężyną dociskową - odbywa się po jednej stronie łożyska.
Pomimo, że dotyczy większości łożysk SKF, koncepcja ta została zastosowana początkowo w rzędowych łożyskach kulkowych, gdyż używane w największej liczbie zastosowań. ICOS™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym SKF.
SKF logo