Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kompaktowość (zmniejszenie rozmiarów i ciężaru)

Kompaktowość - ilustracja
Kompaktowe rozmiary stanowią ważny czynnik w systemie pojazdów wyścigowych.
  • Zmniejszenie rozmiarów: kompaktowe systemy zapewniają mniejsze rozmiary pojazdu, co przekłada się na właściwości aerodynamiczne i dynamikę pojazdu. Na przykład, rozmiar układu napędowego pojazdu jednoosobowego będzie mieć wpływ bezpośrednio na konstrukcję tylnej części pojazdu, co przełoży się na całkowite właściwości aerodynamiczne.
  • Zmniejszenie ciężaru: wraz ze zmniejszeniem masy możliwe są większe przyspieszenia dla określonej mocy przekazywanej na koła lub alternatywnie obciążenie pojazdu można swobodnie regulować w celu zmaksymalizowania właściwości dynamicznych
Dzięki konstrukcji elementów, zintegrowanym funkcjom oraz stosowaniu zaawansowanych materiałów możliwe jest osiągnięcie tych celów, zwiększając wydajność pojazdu, bez uszczerbku dla innych właściwości, jak np. trwałości.
SKF logo