Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska walcowe wzdłużne

Łożyska walcowe wzdłużne - ilustracja
Łożyska walcowe wzdłużne (THCRB) nadają się do stosowania w łożyskowaniach, od których oczekuje się przenoszenia dużych obciążeń osiowych, a nie obciążeń radialnych. Ponadto są one stosunkowo niewrażliwe na obciążenia udarowe i bardzo sztywne oraz zajmują niewiele miejsca w kierunku osiowym. Dzięki temu łożyska THCRB są często stosowane w mechanizmie różnicowym. Łożyska te mają konstrukcję rozłączną, dzięki czemu poszczególne elementy łożyska można montować oddzielnie.

Możliwa jest dostawa łożysk o konstrukcji wytwarzanej na zamówienie. Mogą być wyposażone w wałeczki z azotku krzemu, koszyki o małym ciężarze, różne materiały pierścienia oraz różne metody obróbki cieplnej.
SKF logo