Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Duże obciążenia

Wysokie obciążenia - ilustracja
Typowym wyzwaniem inżynieryjnym dla pojazdu wyścigowego jest połączenie wysokiej mocy z lekką konstrukcją. Z tego powodu bardzo wysokie obciążenia działają na każdy element pojazdu, w tym również na łożyska. Aby sobie z tym poradzić, firma SKF opracowuje specjalne konstrukcje i materiały dopasowane do najbardziej wymagających zastosowań. Konstrukcja bieżni łożyska, konstrukcja koszyka, wybór materiału i obróbki cieplnej - wszystkie te elementy można połączyć razem w celu opracowania najlepszego rozwiązania dla określonego rodzaju zastosowania.
SKF logo