Wymagania

SKF Racing - Moving Innovation
Nowe i zaawansowane rozwiązania w obszarze wyścigów samochodowych ustanawiają wyższe wymagania dla łożysk, w szczególności w bardzo trudnych warunkach eksploatacji.
W niniejszym rozdziale znajdziesz wyczerpujące podsumowanie głównych rozwiązań i innowacyjnych propozycji SKF odnośnie kilku zastosowań wyścigowych.
Dzięki wiedzy SKF możliwe jest spełnienie prawie wszystkich krytycznych wymagań niezbędnych do uzyskania trwałych i niezawodnych rozwiązań.
Poprzez wybranie SKF Racing nasi klienci mogą doświadczyć:
- Wsparcie biznesowe poprzez zasoby lokalne na wszystkich najważniejszych rynkach wyścigów samochodowych.
- Tworzenie prototypów i produkcja poprzez najwyższej jakości usługi produkcyjne.
- Transfer wiedzy technologicznej do wielu różnych spółek SKF.
- Elastyczność na poziomie produkcji i logistyki.
- Wszystkie korzyści, jakie oferują najbardziej zaawansowane centra badawcze SKF, łącznie z ich możliwościami testowania.
- Zaawansowane badania metalurgiczne i analizy powlekania poprzez stosowanie najnowszych technik badawczych
Korzyści z działalności firmy SKF Racing są przenoszone dużo dalej, niż tylko na tory wyścigowe. Wszystkie doświadczenia zdobyte podczas wyścigów są stosowane na rynku części i akcesoriów, jak również w wysoce wydajnych zastosowaniach w kliku obszarach przemysłowych. Transfer technologii trwa nieustannie i posiada bardzo ważne znaczenie.