Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kompaktowe zespoły łożyska stożkowego (CTBU)

CTBU z czujnikiem
Kompaktowe zespoły łożyska stożkowego SKF mają polimerowe elementy dystansowe, które ograniczają korozję cierną, i specjalnie zaprojektowane uszczelnienia, przyczyniające się do obniżenia temperatury pracy łożysk, zwiększenia trwałości smaru i zmniejszenia wymaganej częstotliwości utrzymania ruchu.

Łożyska składają się z dwóch pierścieni wewnętrznych, jednego wspólnego pierścienia zewnętrznego, dwóch złożeń stożkowych wałeczków z polimerowym koszykiem, centralnego elementu dystansowego, wypełnienia smarem plastycznym oraz dwóch węzłów uszczelniających. Można też do nich dodawać elementy dystansowe boczne, pierścienie oporowe oraz pokrywy zamykające z elementami mocującymi.
SKF logo