Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania łożyskowe do maźnic i zestawów kołowych

Zespół łożysk stożkowych
Maźnice są ogniwem łączącym wykonujący ruch obrotowy zestaw kołowy z quasi-statyczną ramą wózka zwrotnego albo podwoziem pojazdu szynowego. Od początków kolejnictwa jakość maźnic oraz zespołów łożyskowych lub łożysk do zestawów kołowych ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i niezawodności taboru kolejowego.
SKF oferuje szeroki pod względem konstrukcji wybór łożysk do zestawów kołowych, odpowiednich ogółem do wszelkiego rodzaju taboru kolejowego: od kolei dużych prędkości po lokomotywy elektryczne i z silnikami wysokoprężnymi, dieslowskie i elektryczne składy zespolone (zespoły trakcyjne), wagony pasażerskie i towarowe oraz pojazdy transportu zbiorowego, takie jak wagony metra czy tramwajowe.
Łożyska SKF do zestawów kołowych przyczyniają się do obniżenia temperatur pracy i wydłużenia okresów utrzymania ruchu oraz przynoszą szereg innych korzyści. Na całym świecie – we wszystkich strefach klimatycznych, od umiarkowanego klimatu śródziemnomorskiego po tropikalne pustynie czy skute lodem odludzia – nieprzerwanie eksploatowane są miliony maźnic produkcji SKF.

Zindywidualizowane komplety

Indywidualizowane zestawy, przeznaczone dla producentów pojazdów szynowych i operatorów transportu szynowego, są kompletowane pod kątem szczególnych potrzeb. W ich skład wchodzą zwykle, oprócz maźnic, przeznaczone do tychże fabrycznie nasmarowane i uszczelnione, gotowe do zamontowania zespoły łożyskowe oraz czujniki i systemy monitorowania, a także podukłady.

 

SKF logo