Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pociągi pasażerskie i lokomotywy

Lokomotywy elektryczne i dieslowskie to konie robocze dla wszystkich operatorów obsługujących pociągi towarowe i osobowe, a przez niektórych używane również do obsługi połączeń dużych prędkości.


W transporcie osobowym coraz częściej używane są jednostki elektryczne i dieslowskie na długich i krótkich dystansach, gdzie wymagane są krótsze składy pociągowe obsługiwane w krótszych odstępach czasu.


Jako alternatywa dla zatłoczonych ulic w miastach i na terenach podmiejskich, kolejowy transport publiczny staje się nawet jeszcze ważniejszy. Pojazdy kolejowe, takie jak pociągi podmiejskie, metra i lekkie pojazdy torowe są coraz częściej używane na całym świecie.


SKF ogrywa ważną rolę w opracowywaniu wielu typów maźnic kolejowych dla różnych rodzajów wózków kolejowych. Głównym aspektem jest zapotrzebowanie na zwiększoną niezawodność i bezpieczeństwo, jak również zmniejszanie rozmiarów w celu spełnienia ograniczeń dotyczących ciężaru. Oprócz tego SKF oferuje rozwiązania dotyczące monitorowania odpowiednich parametrów operacyjnych, takich jak prędkość, pozycjonowanie, temperatura, wibracje.

SKF logo