Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

1,7 miliona kilometrów pełnej sprawności*

Łożysko SKF 1.7 Mkm do wagonu pasażerskiego na rzecz wydłużenia okresów międzyserwisowych

Zespół walcowy
Zespół łożyska stożkowego

Wyobraź sobie oszczędności, jakie można by poczynić, gdyby trwałość eksploatacyjna zespołów łożyskowych maźnic odpowiadała harmonogramowi utrzymania ruchu zestawów kołowych.

Teraz to możliwe: udoskonalona geometria styku i zastrzeżony proces obróbki cieplnej SKF Xbite® sprawiają, że zespoły łożyskowe maźnicy nowej generacji SKF osiągają przebieg międzyserwisowy na poziomie 1,7 miliona kilometrów. Dzięki temu, okresy obsługi łożysk można synchronizować z najdłuższymi nawet okresami utrzymania ruchu zestawów kołowych, dla obniżenia ponoszonych kosztów i wydłużenia czasu sprawności.

Obliczenia SKF wykazują wzrost trwałości łożysk L10 o 40% w porównaniu z poprzednimi generacjami, co tym bardziej podnosi eksploatacyjną niezawodność. Aby dowiedzieć się więcej o tych zespołach łożyskowych, przeznaczonych do EZT i SZT oraz wagonów pasażerskich pociągów rozwijających prędkości maksymalnie 160–250 km/h, pobierz ulotkę poniżej.

* Przebieg 1,7 mln km dotyczy szczególnych zastosowań i warunków eksploatacji. Wielkość została zweryfikowana szeregiem pomyślnie przeprowadzonych prób poszczególnych własności, jak też doświadczeniem praktycznym. Skontaktuj się z przedstawicielem SKF, żeby omówić możliwości przełożenia rozwiązania na Twoje zastosowanie.

SKF logo