System monitorowania temperatury SKF Axletronic

System monitorowania temperatury SKF Axletronic to konkurencyjne cenowo rozwiązanie pokładowe. Znajduje on zastosowanie jako pomocnicze zabezpieczenie w kontekście kontrolowania temperatury łożysk – zarówno instalowane w nowych układach kolejowych, jak i wdrażane w ramach modernizacji. System monitorowania jest łatwy do zainstalowania i znajduje się w całości na pokładzie pociągu, skąd przesyła do maszynisty komunikaty ostrzegawcze i alarmowe.
Analogowe sygnały temperatury są przekształcane w cyfrowe w przeznaczonej do realizowania takich funkcji skrzynce, a następnie przesyłane magistralą do centralnej elektroniki temperaturowej.
Korzyści płynące ze stosowania systemu:
- zwiększona niezawodność i zmniejszone niebezpieczeństwo
- nieprzerwane monitorowanie temperatury i analizowanie wyników
- rejestrator zdarzeń i bufor danych
- samoczynna korekcja
- adaptacyjne poziomy alarmowe