Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Samosmarujące się łożyska ślizgowe przegubowe SKF AMPEP

Nie dotyczy.

Samosmarujące się łożyska ślizgowe przegubowe AMPEP stanowią znakomite rozwiązanie do zastosowań, w których naciski na łożysko są duże, obroty powolne, a utrzymanie ruchu utrudnione albo nawet niemożliwe. Zapewniają niski współczynnik tarcia w połączeniu z niewielkim tempem zużycia, co uzyskano przez zastosowanie tkaninowych wkładek szklanych i politetrafluoroetylenowych (PTFE).

Zalety:

  • niewielkie tarcie i powolne zużycie, minimalne drgania cierne
  • obniżenie kosztów ponoszonych łącznie w cyklu życia
  • znakomite funkcjonowanie w układach oscylujących
  • praktycznie bezobsługowe, smarujące się samoczynnie
  • szeroki zakres dopuszczalnej temperatury pracy – od –50 do +200°C
SKF logo