Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania łożyskowe do maźnic i zestawów kołowych

Zespół łożyskowy maźnicy INSOCOAT
Maźnice są ogniwem łączącym wykonujący ruch obrotowy zestaw kołowy z quasi-statyczną ramą wózka zwrotnego albo podwoziem pojazdu szynowego. Od początków kolejnictwa jakość maźnic i przeznaczonych do nich zespołów łożyskowych lub łożysk ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa i niezawodności taboru kolejowego.
Łożyska SKF do maźnic przyczyniają się do obniżenia temperatur pracy i wydłużenia okresów utrzymania ruchu oraz przynoszą szereg innych korzyści. Na całym świecie – we wszystkich strefach klimatycznych, od umiarkowanego klimatu śródziemnomorskiego po tropikalne pustynie czy skute lodem odludzia – nieprzerwanie eksploatowane są miliony maźnic produkcji SKF.

Zindywidualizowane komplety

Indywidualizowane zestawy, przeznaczone dla producentów pojazdów szynowych i operatorów transportu szynowego, są kompletowane pod kątem szczególnych potrzeb. W ich skład wchodzą zwykle, oprócz maźnic, przeznaczone do tychże fabrycznie nasmarowane i uszczelnione, gotowe do zamontowania zespoły łożyskowe oraz czujniki i systemy monitorowania, a także podukłady.

 

Rozwiązania

SKF logo