Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rodzaje pojazdów szynowych

Zaawansowane rozwiązania dla najróżniejszych taborów

SKF oferuje szeroki wybór zaawansowanych rozwiązań produktowych przeznaczonych do taboru kolejowego najrozmaitszych typów: od kolei dużych i bardzo dużych prędkości po lokomotywy elektryczne i z silnikami wysokoprężnymi, dieslowskie i elektryczne składy zespolone (zespoły trakcyjne), wagony towarowe oraz pojazdy transportu zbiorowego, takie jak wagony metra czy tramwajowe.

Nasza wiedza na temat łożysk układów napędowych i zestawów kołowych pozwala nam oferować wszelkie niezbędne podzespoły: od zaawansowanych maźnic i zestawów kołowych do najszybszych pociągów na świecie po łożyska zestawów kołowych dla sektora przewozu towarów, cechujące się coraz większą nośnością. Za sprawą tych i wielu innych rozwiązań SKF optymalizuje niezawodność i rentowność działalności operatorów transportu kolejowego na całym świecie.

Rodzaje pojazdów szynowych

SKF logo