Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Monitorowanie stanu w kolejnictwie

Ograniczenie wymaganej częstotliwości utrzymania ruchu i zwiększenie dostępności

Osiąganie stawianych w kolejnictwie celów wydłużenia okresów utrzymaniowych oraz docelowych bezobsługowych przebiegów powyżej półtora miliona kilometrów wymaga rezygnowania z harmonogramowego utrzymania ruchu na rzecz utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego. Takie podejście pozwala pilnować, żeby pojazdy były wyłączane z eksploatacji w celach utrzymaniowych tylko wtedy, gdy jest to faktycznie konieczne.

Rozwiązania SKF z zakresu monitorowania stanu wózków zwrotnych wykorzystują systemy pomiaru i detekcji oraz wyrafinowane algorytmy przetwarzania danych do wykrywania zaczątków uszkodzeń. Daje to na wykonywanie napraw odpowiedni zapas czasu, pozwalający uprzedzać rozwój poważnych uszkodzeń mechanicznych, a tym samym przyczynia się do poprawy niezawodności i bezpieczeństwa przy jednoczesnym obniżaniu kosztów utrzymania ruchu, kosztów ponoszonych na przestrzeni cyklu eksploatacji (LCC) oraz łącznych kosztów posiadania (TCO).

Nieoceniony partner do spraw monitorowania stanu

Ponad stuletnie doświadczenie w obsłudze maszyn wirujących jest dla SKF źródłem dogłębnej wiedzy, która w połączeniu z firmowymi algorytmami wczesnego ostrzegania i specjalizacją na polu diagnostyki stanowi o przewadze naszych rozwiązań z zakresu monitorowania stanu.

Szybkość i elastyczność

SKF jest sprawdzonym dostawcą technologii kompleksowego monitorowania wózków zwrotnych – od pojedynczych podzespołów po kompletne systemy, zarówno gotowe do zainstalowania, jak i zindywidualizowane.
Korzyści płynące z monitorowania stanu maszyn z SKF:
  • obniżenie kosztów utrzymania ruchu wózków zwrotnych
    • zmniejszenie wymaganej częstotliwości operacji utrzymaniowych
    • uproszczenie zadań z zakresu utrzymania ruchu
    • ograniczenie wielkości zapasów części zamiennych
  • podniesienie rentowności poprzez skrócenie nieplanowanych przestojów
    • wyeliminowanie fałszywych alarmów zagrzania maźnicy 
    • wczesne rozpoznawanie warunków nieuchronnie prowadzących do uszkodzeń
    • polepszenie identyfikowalności części
  • poprawa wydajności prac warsztatowych
    • ograniczenie czasochłonności utrzymania ruchu
    • wyeliminowanie potrzeby dokonywania inspekcji w terenie
    • sprawdzanie wykonania wszystkich niezbędnych prac utrzymaniowych

Rozwiązania z zakresu monitorowania stanu dla kolejnictwa

SKF logo