Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska hybrydowe

Łożyska hybrydowe marki SKF oferują znakomite właściwości izolacji elektrycznej – zwłaszcza dla nowoczesnych układów z falownikami wysokoczęstotliwościowymi. Łożyska te wyposaża się w elementy toczne wykonane z azotku krzemu klasy łożyskowej.

Z ich stosowania płyną następujące korzyści:

  • niezrównane właściwości izolacji elektrycznej nawet wobec bardzo wysokich częstotliwości;
  • zmniejszenie wymaganej częstotliwości utrzymania ruchu dzięki zwiększeniu trwałości smaru w porównaniu z łożyskami wykonanymi w całości ze stali;
  • potencjał oszczędności energii wynikający ze zmniejszonego tarcia i zwiększonej precyzji;
  • zmniejszenie wymaganej częstotliwości utrzymania ruchu dzięki obniżeniu temperatury pracy.
SKF logo