Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe silnika trakcyjnego (TMBU)

Zespół łożyskowy silnika trakcyjnego

Dostępne w wersjach odpowiednich do łożyskowań zarówno ustalających, jak i swobodnych, zespoły łożyskowe silnika trakcyjnego marki SKF stwarzają nowe możliwości w zakresie oszczędności przestrzeni, są łatwiejsze do montowania, pozwalają na wydłużenie okresu utrzymania ruchu i cechują się podwyższonymi parametrami użytkowymi.

TMBU to uszczelniony i wstępnie nasmarowany zespół łożyskowy przeznaczony do montażu kołnierzowego na oprawie. Wybrano do nich specjalny smar plastyczny, osiągający zwiększoną trwałość nawet w warunkach wysokiej temperatury pracy.

Zespół łożyskowy jest wyposażony w bezstykowe uszczelnienia labiryntowe – pracujące bez tarcia i tym samym nieulegające zużyciu. Do polepszenia niezawodności przyczynia się izolacja elektryczna, uzyskiwana przez zastosowanie powłoki INSOCOAT albo budowy hybrydowej, obejmującej elementy toczne wykonane z materiału ceramicznego i azotku krzemu.

Koncepcja TMBU pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni zwłaszcza w kierunku osiowym. Użycie TMBU przekłada się ponadto na zwiększenie siły trakcyjnej silnika zadanego rozmiaru.

SKF logo