Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska ślizgowe

Łożyska ślizgowe
Z myślą o poprawie bezpieczeństwa i niezawodności firma SKF oferuje klientom kolejowym szereg światowej klasy łożysk ślizgowych, oczkowych i tulejowych, stanowiących ekonomiczne rozwiązania wobec szeregu wyzwań.
SKF wytwarza łożyska ślizgowe przegubowe, łożyska oczkowe i łożyska tulejowe w różnych odmianach konstrukcyjnych i z różnymi zestawieniami ślizgowych powierzchni styku (parami ślizgowymi). Każda odmiana konstrukcyjna i każde zestawienie powierzchni ma charakterystyczne właściwości, które czynią je szczególnie odpowiednimi do określonych zastosowań.

Rozwiązania

SKF logo