Zespoły łożysk stożkowych z czujnikami

Kompaktowe, gotowe do zamontowania i łatwe do zainstalowania zespoły łożysk stożkowych SKF z czujnikami stanowią część układu hamulcowego. Optymalizują one cierne załączanie kół pędnych przy wprawianiu ich w ruch, wykrywając kierunek obrotów i mierząc temperaturę łożysk.
Zespoły te pozwalają na wykrywanie i mierzenie:
- prędkości obrotowej – z myślą o przeciwpoślizgowym zabezpieczeniu kół
- (typu WSP lub WSSP) i systemie kontroli trakcji (TCU);
- sygnału temperatury łożyska – dla pokładowego systemu monitorowania;
- kierunku obrotów;
- położenia – dla systemów automatycznego sterowania pociągiem ETCS (Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem) i włoskiego SCMT (Sistema controllo movimentazione treno);
- przyspieszenia pionowego i/lub poprzecznego.