Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zestaw SKF Microlog CMXA75 do zastosowań kolejowych

Zestaw SKF Microlog CMXA75 do zastosowań kolejowych
Szybko i łatwo konfigurowanego zestawu SKF Microlog do zastosowań kolejowych można używać do sprawdzania napraw dokonywanych w warsztacie, a także do monitorowania stanu eksploatowanych układów wózków zwrotnych pociągu. Zestaw ten oddaje bogate doświadczenie SKF na polu badania łożysk i rozwiązywania powiązanych problemów do dyspozycji osób niebędących specjalistami w dziedzinie drgań, co przekłada się na obniżenie ponoszonych kosztów szkoleniowych i wyeliminowanie potrzeby zatrudniania specjalistycznego personelu.

Stworzony w szczególności pod kątem wymogów kolejowych, zestaw składa się z kompaktowego rejestratora-analizatora danych SKF Microlog serii GX i oprogramowania SKF @ptitude Observer. Obejmuje on ponadto przyspieszeniomierz oraz akcesoria, za których sprawą Twój zespół do spraw utrzymania ruchu szybko wprawi się w wykonywaniu swoich nowych zadań.

Korzyści płynące ze stosowania zestawu:
  • obniżenie kosztów utrzymania ruchu
  • poprawa bezpieczeństwa i niezawodności
  • usprawnienie utrzymania ruchu i planowania
  • skrócenie czasu nieplanowanych przestojów i przerw w ruchu
  • zmniejszenie wymaganej częstotliwości remontów
  • udoskonalenie warsztatowych procedur jakościowych
  • niewielkie wymiary, ergonomiczny kształt i prostota obsługi
Monitorowanie układów wózka zwrotnego w trakcie ruchu pociągu
Zestaw SKF Microlog do zastosowań kolejowych pozwala na gromadzenie i interpretowanie danych dotyczących silników trakcyjnych, przekładni i maźnic w toku eksploatacji pociągu, przyczyniając się w ten sposób do obniżenia ponoszonych kosztów utrzymania ruchu oraz skrócenia przestojów i czasu wyłączenia z eksploatacji.

Umieszczane na podukładach wózków zwrotnych przenośne przyspieszeniomierze przechwytują dane eksploatacyjne, które jednostka SKF Microlog w dalszej kolejności przetwarza w celu monitorowania oraz dochodzenia przyczyn objawów niesprawności urządzeń. W przeciwieństwie do większych, masywniejszych analizatorów niewielkie, bardziej ergonomiczne jednostki SKF Microlog można z łatwością przy sobie nosić w trakcie obchodów kolejowych wagonów i wózków zwrotnych, co umożliwia skracanie czasu trwania i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa takich operacji oraz poprawę efektywności strategii utrzymania ruchu.
Kontrolowanie łożysk oraz napraw w warsztacie
Zestaw pozwala także warsztatom naprawy silników trakcyjnych na sprawdzanie silnikowych łożysk pod kątem ogólnych problemów w ramach planowej obróbki kształtowej kół. Tego rodzaju warsztatowe próby sprzyjają oszczędnemu wykorzystaniu czasu wyłączenia silnika trakcyjnego z ruchu w celu dokonania obróbki kształtowej oraz pomagają dbać o spójność i powtarzalność procesów kontroli jakości.

Seria analizatorów SKF Microlog GX
Rdzeń zestawu SKF Microlog do zastosowań kolejowych stanowi analizator SKF Microlog GX – wysoko wydajne przenośne urządzenie do gromadzenia danych w trakcie obchodów za pośrednictwem maksymalnie czterech kanałów, z funkcją analizy FFT (metodą szybkiego przekształcenia Fouriera), o solidnej, przemysłowej budowie.

Analizatory SKF Microlog serii GX wykorzystują wytrzymałe i szybkie procesory danych i mają optymalną pojemność pamięci, pozwalającą na gromadzenie – zgodnie z wyznaczoną trasą obchodu lub nie – wyników pomiarów dynamicznych i statycznych z wielu źródeł.
SKF @ptitude Observer
SKF @ptitude Observer jest częścią gamy aplikacji programowych wspierających zapewnianie niezawodności, które współpracują w ramach pakietu oprogramowania monitorującego stan SKF @ptitude – platformy sprzęgającej eksploatację z utrzymaniem ruchu, doskonale sprawdzającej się w zastosowaniach kolejowych.

Prosty w obsłudze interfejs operatora i inteligentne funkcje diagnostyczne SKF @ptitude Observer ułatwiają nowym użytkownikom nastawianie parametrów alarmowych. Pobudzane alarmy są wizualizowane na jednostce analizatora SKF Microlog GX z zastosowaniem formatu sygnalizacji świetlnej.

Cechy i parametry techniczne
  • odporna mechanicznie budowa
    • pozytywny wynik wielokrotnej dwumetrowej próby spadowej 
    • stopień ochrony IP 65 
  • obsługa wielu języków 
  • 15 wersji językowych 
  • intuicyjny graficzny interfejs użytkownika 
  • duża żywotność baterii – do ośmiu godzin pracy 
  • jasny kolorowy wyświetlacz VGA 1/4 o zwiększonej czytelności 
  • procesor Marvell 806 MHz PXA320 dla nadzwyczaj wydajnego działania 
  • niezrównana zdolność zapisu danych za sprawą wewnętrznej pamięci flash o pojemności 128 MB oraz rozbudowującego pamięć gniazda Secure Digital (SD) 
  • wybór między przyrządami z wejściem jednokanałowym a wersjami czterokanałowymi z niezależnym złączem trójosiowym 
  • aplikacja do wyważania wielopłaszczyznowego 
  • możliwość późniejszej rozbudowy przyrządu podstawowego do zaawansowanego analizatora 
  • szeroki asortyment akcesoriów jeszcze bardziej rozszerzających funkcjonalność
SKF logo