Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska walcowe

CRB INSOCOAT – kwadrat

SKF oferuje różnorodne wysokiej jakości łożyska walcowe do zastosowań w kolejnictwie. W łożyskowaniach swobodnych silników trakcyjnych stosuje się zwykle łożyska walcowe o konstrukcji NU lub N.

Konstrukcja NU – najpopularniejsza – obejmuje pierścień zewnętrzny z dwoma obrzeżami stałymi oraz pierścień wewnętrzny bez obrzeży. Przemieszczenia osiowe wału względem oprawy mogą być w tej konfiguracji kompensowane w obu kierunkach.

Silniki trakcyjne pracujące na wyższych obrotach i przeznaczone do smarowania olejem wyposaża się niekiedy w łożyska o konstrukcji N. Te łożyska walcowe zapewniają obniżenie temperatur pracy w porównaniu z łożyskami o konstrukcji NU.

SKF logo