Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska hybrydowe

Łożyska hybrydowe marki SKF oferują znakomite właściwości izolacji elektrycznej – zwłaszcza dla nowoczesnych układów z falownikami wysokoczęstotliwościowymi. Łożyska te wyposaża się w elementy toczne wykonane z azotku krzemu klasy łożyskowej.

Z ich stosowania płyną następujące korzyści:

  • niezrównane właściwości izolacji elektrycznej nawet wobec bardzo wysokich częstotliwości;
  • zmniejszenie wymaganej częstotliwości utrzymania ruchu dzięki zwiększeniu trwałości smaru w porównaniu z łożyskami wykonanymi w całości ze stali;
  • potencjał oszczędności energii wynikający ze zmniejszonego tarcia i zwiększonej precyzji;
  • zmniejszenie wymaganej częstotliwości utrzymania ruchu dzięki obniżeniu temperatury pracy.
SKF logo