Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska stożkowe

Łożysko stożkowe
Zespoły łożyska stożkowego SKF mają polimerowe elementy dystansowe, które ograniczają korozję cierną, i specjalnie zaprojektowane uszczelnienia, przyczyniające się do obniżenia temperatury pracy łożysk, zwiększenia trwałości smaru i zmniejszenia wymaganej częstotliwości utrzymania ruchu.

Łożyska składają się z dwóch pierścieni wewnętrznych, jednego wspólnego pierścienia zewnętrznego, dwóch złożeń stożkowych wałeczków z polimerowym koszykiem, centralnego elementu dystansowego, wypełnienia smarem plastycznym oraz dwóch węzłów uszczelniających. Można też do nich dodawać elementy dystansowe boczne, pierścienie oporowe oraz pokrywy zamykające z elementami mocującymi.
SKF logo