Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania do wagonów pasażerskich i lokomotyw

Lokomotywy elektryczne i z silnikami wysokoprężnymi są końmi pociągowymi wobec każdego operatora transportu szynowego – bez względu na to, czy w danym przypadku przewozi się towary, czy wlecze pociągi pasażerskie. Niektórzy operatorzy wykorzystują je nawet na kolei dużych prędkości.
W transporcie pasażerskim wykorzystuje się coraz więcej elektrycznych i dieslowskich składów zespolonych (zespołów trakcyjnych) – na trasach zarówno krótkich, jak i długich, a zwłaszcza tam, gdzie potrzebne są krótsze pociągi kursujące z większą częstotliwością.
SKF czynnie uczestniczy w rozwoju różnorakich maźnic do różnego rodzaju wózków zwrotnych. Projektujemy z myślą o podnoszeniu poziomów bezpieczeństwa i polepszaniu niezawodności, a także o zmniejszaniu wymiarów celem spełniania wymogów dotyczących masy. Ponadto SKF oferuje rozwiązania kompleksowe, obejmujące monitorowanie istotnych parametrów eksploatacyjnych – między innymi prędkości, położenia, temperatury i drgań.

Rozwiązania

SKF logo