Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Deskorolki

Deskorolki zostały wynalezione pod koniec lat 60-tych przez kalifornijskich surferów w celu trenowania surfingu na drogach i ulicach. Firma SKF na początku lat 70-tych wyprodukowała nawet kompletną deskorolkę, która była sprzedawana na rynku niemieckim. Właśnie w tamtym czasie rozpoczęło się nasze zaangażowanie w rozwój deskorolek. Obecnie jada na deskorolkach jest ograniczana przez coraz bardziej restrykcyjne przepisy i najlepszymi miejscami do jazdy na deskorolce są skateparki, których liczba radykalnie wzrosła w ostatnich 20 latach.

Użytkownicy deskorolek zużywają dużych ilości łożysk z powodu stylu jazdy, któremu towarzyszą wysokie obciążenia, upadki i generalnie ekstremalne użytkowanie!

To właśnie dla nich SKF oferuje idealne rozwiązania: Jazda zwykła i wyścigowa.

SKF logo