Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Jazda zwykła

Łożyska do jazdy zwykłej są przeznaczone dla tych, którzy intensywnie trenują i regularnie jeżdżą na deskorolkach. Taka aktywność wymaga łożysk, które posiadają bardzo dobre właściwości toczne i bardzo dobrze wytrzymują duże obciążenia. SKF oferuje łożyska, które pasują do wszystkich kółek z piastą w rozmiarze 608, z odpowiednimi tulejami dystansowymi.

Rozwiązania

SKF logo