Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wrotki

Łożyska SKF są konstruowane tak, że mogą spełniać wymagania wrotek różnych typów. Wszystkie łożyska SKF są wyrobami wysokiej jakości. Nie ma tu żadnych kompromisów. W SKF wiemy, że odporność, zabezpieczenie, niskie tarcie i wygoda są ważne we wszystkich zastosowaniach łożysk we wrotkach.

Inżynierowie SKF są kimś więcej niż specjalistami w zakresie łożysk - są oni ekspertami w tych branżach, które obsługują. Rozumieją doskonale wymagania poszczególnych branż i role, jakie odgrywają w nich łożyska. To dlatego wykorzystaliśmy nasze doświadczenia w obsłudze rynku wrotek oferując kompletny asortyment łożyska kulkowych zwykłych jednorzędowych mogący zaspokoić wszelkie potrzeby, od sprzętu wyścigowego po przeznaczony do codziennej zabawy.

Wśród naszych klientów jest wielu producentów wrotek o wiodącej pozycji na rynku oraz ważne drużyny wyścigowe. Wierzymy, że część ich sukcesów wynika ze współpracy z wiodącym w skali światowej producentem łożysk.

SKF logo