Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tarcie, moment obrotowy i uszczelnienie

Wartość dopuszczalnej temperatury roboczej ogranicza prędkość, dla której łożyska toczne mogą pracować. Z tego względu łożyska o niskim poziomie tarcia i odpowiednio niskim poziomie wytwarzania ciepła wewnątrz łożyska są najbardziej odpowiednim rodzajem łożysk do pracy przy wysokich prędkościach.

Największe prędkości można uzyskać przy użyciu łożysk tocznych, jeśli obciążenia posiadają charakter promieniowy. Sprawdza się to szczególnie w przypadku precyzyjnych łożysk kulkowych wyposażonych w ceramiczne elementy toczne.


Uszczelnienie zintegrowane

Wybór uszczelnienia ma bardzo duży wpływ na prawidłowość pracy łożyska. Firma SKF dostarcza łożyska ze zintegrowanymi:

  • Blaszkami ochronnymi
  • Uszczelnieniami niskotarciowymi
  • Uszczelnieniami stykowymi

Zapewnia to ekonomiczne i zajmujące mało miejsca rozwiązanie dla wielu zastosowań łożysk tocznych.

Wszystkie łożyska ze zintegrowanymi uszczelkami z obu stron są napełnione smarem o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości.

Rozwiązania

SKF logo