Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF FUNglider

SKF FUNglider zawiera 16 wysokiej jakości łożysk 608.

Łożyska SKF FUNglider są przeznaczone dla tych, którzy regularnie jeżdżą na łyżworolkach po ulicach lub ścieżkach rowerowych. Łożyska te są wygodne i ciche, a optymalne właściwości toczne osiągają po 5 godzinach jazdy. Pasują do wszystkich kółek z piastą w rozmiarze 608, z odpowiednimi tulejami dystansowymi. Łożyska SKF FUNglider nie wymagają smarowania i konserwacji.

  • Dobre właściwości toczne i wygoda użytkowania: smar o niskim współczynniku tarcia i ciche działanie
  • Optymalna ochrona: bezkontaktowe uszczelnienie z czerwonej gumy po jednej stronie i blaszka ochronna po drugiej
  • Doskonała wytrzymałość: wykonane z najczystszej na świecie stali chromowej SKF
  • ISO5/ABEC5: Najwyższe standardy dokładności SKF.
SKF logo