SKF STUNTmaster

SKF STUNTmaster zawiera 16 wysokiej jakości łożysk 608 do jazdy agresywnej.
Łożyska SKF STUNTmaster są przeznaczone do użytku przez skaterów preferujących agresywny styl jazdy. Skoki, gwałtowne hamowanie, ewolucje akrobatyczne? Łożyska SKF STUNTmaster są właśnie do tego przeznaczone! Najlepszą zdolność toczną uzyskują po 10 godzinach pracy i pasują do wszystkich kółek o rozmiarze piasty 608, z odpowiednimi tulejami dystansowymi.
- Duża wytrzymałość na wstrząsy: Najczystsza stal chromowa na świecie i koszyk wzmacniany włóknem szklanym
- Wygodne podczas skoków i hamowania: specjalny smar z dodatkami dla wysokich wartości nacisku
- Optymalna ochrona: bezkontaktowe uszczelnienie z zielonej gumy po jednej stronie i blaszka ochronna z drugiej strony
- ISO5/ABEC5: Najwyższe standardy dokładności SKF.