Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF SPEEDtrainer

Zestaw łożysk SKF SPEEDtrainer jest dostępny w dwóch opakowaniach po 16 lub 20 łożysk 608.

Łożyska SKF SPEEDtrainer posiadają bardzo dobre właściwości toczne i efektywne zabezpieczenia, co sprawia, że stanowią najlepszy wybór dla szybkiej jazdy treningowej lub zaawansowanej jazdy rekreacyjnej. Pasują do wszystkich kółek z piastą w rozmiarze 608, z odpowiednimi tulejami dystansowymi. Łożyska SKF SPEEDtrainer nie wymagają smarowania i konserwacji.

  • Bardzo dobre właściwości toczne: smar dla dużych prędkości i specjalny luz wewnętrzny
  • Efektywna ochrona: bezkontaktowe uszczelnienie z czarnej gumy po jednej stronie i blaszka ochronna po drugiej
  • Doskonała wytrzymałość: wykonane z najczystszej na świecie stali chromowej SKF
  • Serwisowalne: czarne uszczelnienie można zdemontować w celu ponownego nasmarowania
  • ISO5/ABEC5: Najwyższe standardy dokładności SKF.
SKF logo