Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF FREEstyler

Zestaw FREEstyler zawiera 8 wysokiej jakości łożysk 608 do deskorolek.

Łożyska FREEstyler są przeznaczone dla tych, którzy intensywnie trenują i regularnie jeżdżą na deskorolkach. Łożyska te posiadają bardzo dobre właściwości toczne i bardzo dobrze zachowują się przy dużych obciążeniach. Pasują do wszystkich kółek z piastą w rozmiarze 608, z odpowiednimi tulejami dystansowymi. Łożyska SKF FREEstyler nie wymagają smarowania i konserwacji.

  • Bardzo dobre właściwości toczne: wypełnione smarem o niskim współczynniku tarcia
  • Optymalna ochrona przed kurzem i wodą: dzięki bezkontaktowemu uszczelnieniu z czerwonej gumy po jednej stronie i blaszce ochronnej po drugiej
  • Doskonała wytrzymałość: wykonane z najczystszej na świecie stali chromowej SKF
  • ISO5/ABEC5: Najwyższe standardy dokładności SKF.
SKF logo